INST4812SS

INST4812SS
INST4812SS

Linear Bearing, Ball Bushing only, Miniature Instrument, 0.25 in, Fechado, Sem autolimpante, Resistente a corrosão; Usar com 0.25 in Diameter Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  1 Day  *
each**

  • A Thomson oferece a maior seleção de mancais Linear Ball Bushing® em polegadas e no sistema métrico. Escolha entre as mais de nove famílias diferentes de mancais ball bushing lineares e acessórios da mais alta qualidade de quem inventou essa tecnologia. Ideal para acomodar o desalinhamento de torção com pouco aumento no estresse dos componentes do mancal.
  • O nível de precisão e o tamanho compacto fazem com que o mancal Miniature Instrument seja ideal para pequenos mecanismos ou dispositivos que requerem alta repetibilidade e capacidade de resposta.
  • Um coeficiente de fricção de apenas 0,001. Ao substituir mancais de deslizamento de alta fricção, os mancais Precision Steel Ball Bushing aumentam significativamente a produtividade e eficiência da máquina.
  • Mancais Miniature Instrument Ball Bushing disponíveis apenas como parte de um conjunto combinado de fábrica com 60 Case LinearRace.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[C] Comprimento ao longo do eixo0.735 / 0.750 in 
[C1]0.499 in 
[C2] Mín.0.039 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.25 in
[D] Recommended Housing Bore0.4999 / 0.5005 in 
[D], Nominal0.500 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableNão ajustável 
Closed/OpenFechado 
Corrosion Resistant OptionResistente a corrosão 
MaterialStainless Steel 
Número de circuitos esféricos
Número UPC662486100829 
Self AlignmentSem autolimpante 
Temperature Max600 °F
Weight0.025 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica13 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: