D12-20GB-XXHB

D12-20GB-XXHB
D12-20GB-XXHB

Special - Actuator, Rotary, 12 V CC, Sans rétroaction, Cable length 7 in, Connector

Lead Time:  6 Weeks *
each**

  • Rotary actuators for industrial and outdoor use
  • Easy and fast clevis mounting
  • Overload clutch
  • Thermal protected motor

Dimensions

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Câble et connecteurConnector 
Câble et connecteurPackard Electric 56 series 2984883 with terminal 2962987 
Cable length7 in
IP RatingIP56 
Manual OverrideOptional 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Réducteur à engrenages20:1 
RétroactionSans rétroaction 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Tension12 V CC 
Weight7.7 lb

Performance

performance graphic
PerformanceValeur
Duty Cyle25 %

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :