D12-20GB-XXHB

D12-20GB-XXHB
D12-20GB-XXHB

Especial - Actuador, Rotativo, 12 V CC, Sin realimentación, Cable length 7 in, Connector

Lead Time:  6 Weeks *
each**

  • Rotary actuators for industrial and outdoor use
  • Easy and fast clevis mounting
  • Overload clutch
  • Thermal protected motor

Dimensiones

Especificaciones

EspecificacionesValor
Cable length7 in
Cable y conectorConnector 
Cable y conectorPackard Electric 56 series 2984883 with terminal 2962987 
IP RatingIP56 
Manual OverrideOptional 
MaterialCobre; acero; zinc; aluminio; plástico 
Motor ControlNone 
RealimentaciónSin realimentación 
Reducción de engranaje20:1 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Tensión12 V CC 
Weight7.7 lb

Rendimiento

performance graphic
RendimientoValor
Duty Cyle25 %

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: