springe zum Inhalt springe zur Navigation

Produktdetails

Waymount

Waymount-Stützböcke sind speziell konstruierte Wellenabstützungen zur Verwendung mit RoundWay-Linearrollenlager. Der Hauptvorteil eines Waymount-Stützbocks besteht darin, dass er sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung eingestellt werden kann. Zwei oder mehr Waymounts können zur Abstützung und Justierung entlang der Welle verwendet werden.

Waymount

Wie funktioniert der Waymount?

Zentrales Bauteil ist die Rechts-/Linksgewinde-Schraube, die durch den V-förmigen Block geht. Bei dieser Schraube ist das Gewinde zur Hälfte ein Rechtsgewinde und zur anderen Hälfte ein Linksgewinde. Durch Drehen dieser Schraube bewegen sich die beiden Hälften des Blocks zusammen oder auseinander. Auf diese Weise wird die Höhe der Welle in Bezug auf den Waymount angepasst.

Die horizontale Einstellung erfolgt durch Drehen der Kontermuttern, um die Rechts-/Linksgewindeschraube und damit die V-Blöcke seitlich zu verschieben.

Die Bohrung in der Mitte dient zum Verschrauben des Waymounts an die Montagefläche. Diese Befestigungsschraube wird kundenseitig beigestellt. Die Aussparung an der Vorderseite dient zur Befestigung der Welle am Waymount. Diese Schraube ist im Lieferumfang des Waymount enthalten.

Waymount im Detail

zum Seitenanfang