springe zum Inhalt springe zur Navigation

Muss ich meinen Gewindetrieb schmieren und wie wirkt sch das auf die Leistungsfähigkeit aus?

Sämtliche unserer Polymer-Spindelmuttern sind intern geschmiert, sodass hier keine Schmierung zwingend erforderlich ist. Dennoch ist eine Schmierung zu empfehlen, um die Effizienz und Lebensdauer zu optimieren. Mittels Schmierung reduzieren Sie die Reibung und damit den Verschleiß zwischen Mutter und Spindel. Die Art und Häufigkeit der Schmierung hängt von der Betriebsumgebung ab. In schmutzigen Umgebungen ist darauf zu achten, dass die gewählte Schmierung nicht verunreinigt wird und so eine scheuernde Masse bildet oder fest wird. Damit Bronze-Spindelmuttern und Kugelgewindetriebe ordnungsgemäß funktionieren und die angegebene Lebensdauer erreichen, müssen sie geschmiert werden.

zum Seitenanfang