Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Electrak E050 - Aktuatoren

Electrak E050 - Aktuatoren

Der Electrak E050 ist ein kleiner, leiser und leichter, kostengünstiger DC-Aktuator, der sich für die verschiedensten Branchen und Anwendungen eignet. Der vielseitige Aktuator ist in eingefahrenem Zustand sehr kurz. Er eignet sich somit für Anwendungen, bei denen der Platzbedarf ein maßgebliches Kriterium ist und erfordert nur minimale Wartung. Ideal für ruhige Umgebungen, beispielsweise in medizinischen oder Büroanwendungen.

Überblick

Spezifikationen

Leistungsdaten Standardversion Q-Version
Eingangsspannungen (VDC) 12, 24, 36 24
Max. Hublänge: mm (in) 200 (8.0)
Max. dynamische Tragzahl: N (lbf) 510 (112)
Max. statische Last: N (lbf) 1020 (224)
Max. Leerlaufgeschwindigkeit : mm/s (in/s) 48 (1.9) 38 (1.5)
Max. Geschwindigkeit bei Volllast: mm/s (in/s) 37 (1.45) 30 (1.2)
Einschaltdauer bei Volllast und 20 ºC 25 %
Spindelausführung Schnecke
Betriebstemperatur: ºC -30 bis +80
Schutzart IP56 IP51
Kompatible Steuerungen Modellabhängig
Verwenden Sie den Produktkonfigurator zur Wahl des richtigen Modells

Merkmale des Electrak 050

  • Widerstandsfähiges, korrosionsfreies Kunststoffgehäuse
  • Schutz durch internen Endlagenschalter
  • Mittellagenschutz durch Überlastkupplung
  • Dynamische Bremsung in der Endlage
  • Geschätzte Mindestlebensdauer von 40.000 Zyklen
  • Motorschutz durch automatisch rückstellenden Thermoschalter
  • Gabelkopfmontage
  • Intern begrenzt
  • CE-Zertifizierung (gebietsabhängig)

Optionen für den Electrak 050

  • Motorschutz durch automatisch rückstellenden Thermoschalter
  • Gabelkopfmontage
  • Intern begrenzt
  • CE-Zertifizierung (gebietsabhängig)

Electrak 050-Teilenummern durchsuchen
CAD-MODELLE

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

Zum Seitenanfang