springe zum Inhalt springe zur Navigation
LC3000 Hubsäulen

Thomson LC3000 Hubsäulen

Die LC3000 Hubsäule von Thomson stellt eine einfache Universallösung für Ihre Anforderungen dar – perfekt geeignet für medizinische und ergonomische Automationsanwendungen.

Die dreiteilig extrudierte Konstruktion mit einer Tragzahl von 3000 N und Kugelumlaufspindel sorgt für hohe Trag- und Momentlasten.

Das ästhetische Design aus extrudiertem und eloxiertem Aluminium macht Abdeckungen überflüssig. Das Produkt erfüllt sogar die Materialanforderungen für die meisten medizinischen Anwendungen.

Die LC3000 Hubsäulen werden serienmäßig mit integrierten Endlagenschaltern und Vorbohrungen zur vereinfachten Montage geliefert. Nach erfolgtem Einbau ist keinerlei Wartung erforderlich.

 

Überblick

LC3000 – Leistungsdaten

Parameter LC3000
Maximale Last: N (lbs) 3000 (674.43)
Maximales Lastmoment, dynamisch/statisch:
Nm (lbf - in)
400 / 500 (3,540 / 4,425)
Geschwindigkeit ohne Last/bei max. Last:
mm/s (in/s)
8 / 6 (0.31 / 0.24)
Verfügbare Eingangsspannungen: VDC 24
Minimaler bestellter Hub (S): mm (in) 200 (7.87)
Maximaler bestellter Hub (S): mm (in) 400 (15.75)
Betriebstemperaturgrenzen: °C (°F) 0 bis +40 (32 bis 104)
Einschaltdauer bei voller Last und 
20 °C (68 °F): %
10
Maximale Betriebszeit: s 60
Leiterquerschnitt: mm2 (in2) 1.5 (0.0023)
Standardkabellänge: mm (in) 1900 (75)
Schutzart IP44

LC3000 – Allgemeine Daten

Parameter LC3000
Spindelausführung Kugel
Intern begrenzt Ja
Manuelle Übersteuerung Nein
Dynamisches Bremsen Nein*
Haltebremse Ja
Endlagenschutz Endlagenschalter
Mittellagenschutz Nein*
Motorschutz Nein*
Motoranschluss Kabel
Motorsteckverbinder Molex-Stecker, 8-polig
Zertifikate CE
Optionen Geberrückführung
Kompatible Steuerungen
DCG-180
DCG-280

Betrieb einer einzelnen Einheit
Synchroner Betrieb von zwei Einheiten

* Dynamisches Bremsen, Mittellagenschutz und Motorschutz sind bei Verwendung einer DCG-Steuerung verfügbar.       

LC3000 – Merkmale und Vorteile

  • Für medizinische und ergonomische Automationsanwendungen
  • Selbsttragende Säule aus eloxiertem, extrudiertem Aluminium
  • Geringes Gewicht und leiser Betrieb
  • Reibungslos funktionierende Kugelumlaufspindel
  • Hohe Lastmomente
  • Kurze eingefahrene Länge
  • Wartungsfrei
  • Lasthaltebremse
  • Eingebaute Endlagenschalter

Literatur

Broschüren
Hubsäulen 1078 KB Email
Hubsäulen 1078 KB Email
Hubsäulen 1087 KB Email
Hubsäulen 1178 KB Email
Kataloge
Linearaktuatoren 5312 KB Email
Linearaktuatoren 5446 KB Email

Produktfinder

Family

Voltage

Drive Type

Load

Travel Rate (Maximum Load)

Travel Rate (No Load)

Maximum Stroke

mmmm

Feedback Option

Connection Option

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

CAD Modelle

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


Steuerungen

DCG-Steuerungsbaureihe

 DCG Controls

  • Steuerungen für den Betrieb einer einzelnen Hubsäule oder den synchronen Betrieb von zwei Hubsläulen mit Gebern lieferbar
  • Kleine und leichtgewichtige Steuerung zur Bedienung über ein Handgerät (separat zu bestellen)
  • Eingebaute elektronische Begrenzungsschalter (ELS) stoppen die Hubsäule automatisch am Ende des Hubs oder im Falle einer Blockierung in Hubmittellage.
  • Für die Steuerung ist keine Verdrahtung erforderlich. Alle Verbindungen erfolgen über Stecker.
Leistungsdaten
Parameter DCG-180 DCG-280
Eingangsspannung: VAC 1 x 115 ± 6% 1 x 230 ± 6% 1 x 115 ± 6% 1 x 230 ± 6%
Eingangsfrequenz: Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
Ausgangsspannung: VDC 24 24 24 24
Max. Ausgangsstrom: A 8 8 2 x 8 2 x 8
Betriebstemperaturgrenzen: °C +5 bis +45 +5 bis +45 +5 bis +45 +5 bis +45
Max. Einschaltdauer bei
@ 25 °C*: 25%
10 10 10 10
Maximale Betriebszeit: s 60 60 60 60
Gewicht der Steuerung: kg 0.6 0.6 1.9 1.9
Schutzart Doppelt isoliert Doppelt isoliert Doppelt isoliert Doppelt isoliert
Elektronische
Begrenzungsschalter
Ja Ja Ja** Ja**
Zertifikate CE CE CE CE
Teilenummer DCG24-1U-0180 DCG24-1M-0180 DCG24-2U-0280 DCG24-2M-0280

* Die Steuerung schaltet sich bei Überschreitung des Einschaltdauer ab und wird nach dem Abkühlen automatisch zurückgesetzt.
** Die Steuerung DCG-280 überwacht die Geberimpulse und nicht die Motorströme. Wenn die Impulse zu langsam oder gar nicht ankommen, stoppt die Steuerung die Bewegung der Hubsäule.

zum Seitenanfang