XD24B160-0150LLXRMMSM
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Aktuator, Electrak XD, 24 Vdc, Dynamische Tragzahl: 16 kN bei 25 mm/s, 600 mm, Max. Hublänge: 150 mm, Steuerung: Niederstrom-Motorschaltung + Endlagen-Ausgänge
*Je nach Menge können sich die Lieferzeiten verlängern. Die angegebenen Lieferzeiten (in Werktagen oder Wochen) beinhalten nicht die Transportzeit.
**Kosten für Versand, Verpackung sowie Einfuhrsteuern/-abgaben sind nicht enthalten.
- Electrak® XD – Hochleistungs-Linearaktuator mit unübertroffenen Hublängen, Tragzahlen und Steuerungsoptionen als perfekter Hydraulik-Ersatz
- Höchster Schutz gegen Umgebungseinflüsse. Die Schutzarten IP69K (statisch), IP67 (statisch) und IP66 (dynamisch) zeigen, dass der Electrak XD den härtesten Umgebungsbedingungen standhält.
- 500 Teststunden im Salzsprühnebel
- Zertifiziert gemäß RoHS und REACH (EU). CE-Zulassung.
- Handhilfsbetätigung und Bremslüftung optional
- Standardmäßig verdrehgeschützte Kolbenstange
- Integrierte Stoßdämpfung optional
- Bürstenloser Motor für erhöhte Einschaltdauer und Langlebigkeit