XA81420-SSRP

XA81420-SSRP
Präzisionslager

Precision, Ball Bushing-Linearlager, Stahl, 0.500 in, Not Self-Aligning, Geschlossen, Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  Nächster Tag*

  • Ball Bushing-Lager aus Präzisionsstahl bieten gegenüber einfachen Lagern mit hoher Reibung und flachen Bahnen eine deutliche verbesserte Effizienz, Produktivität und Genauigkeit.
  • Dank ihrer Ganzstahl-Ausführung eignen sie sich hervorragend als Ersatz von Gleitlagern in Anwendungen mit hohen Temperaturen.
  • Die Stahlhülse mit reibungsarmem Umlaufkugellager ermöglicht starre Bewegung mit geringem Widerstand: ~100-fach geringerer Widerstandsbeiwert als ein Gleitlager.
  • Der Reibungskoeffizient beträgt gerade einmal 0,001. Als Ersatz von reibungsintensiven Gleitlagern sorgen Ball Bushing-Linearkugellager aus Präzisionsstahl für eine deutliche Steigerung der Produktivität und Effizienz von Maschinen.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
C2 1,17 mm (0,046 in)
d 12,70 mm (0,500 in)
D 22,23 mm (0,875 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Option korrosionsbeständig LBBB.Ball.StainlessSteel(uptoandincluding1")
Anzahl Kugelumlaufbahnen 4
Eingewickelt (Roll Pack) Eingewickelt (Roll Pack)
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Nicht-selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse L
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 0,036 kg / 0,08 lbs
Nenndurchmesser 12,700 mm / 0,5 in
Außendurchmesser 22,225 mm / 0,875 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 378,099 N / 85 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: