WM08Z170-00300-00790-CS0000-13
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Lineareinheit, WM80Z, Riemen Drive, Kugel Guide, 0.05 mm Repeatability, 300 mm Nennhubbereich, 790 mm Overall Length, Einzel-Kurzschlitten, 170 mm Travel Per Shaft Rev, Welle links mit Keilnut, 2.51 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell
- Selbstjustierendes Kunststoff-Abdeckband
- Zentralschmierung aller zu schmierender Teile