WM06Z120-01000-01420-AS0000-78
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Lineareinheit, WM60Z, Riemen Drive, Kugel Guide, 0.05 mm Repeatability, 1000 mm Nennhubbereich, 1420 mm Overall Length, Einzel-Kurzschlitten, 120 mm Travel Per Shaft Rev, Welle links ohne Keilnut, 2.5 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell
- Selbstjustierendes Kunststoff-Abdeckband
- Zentralschmierung aller zu schmierender Teile