WBE06T008-02690-02990CN1-10

WBE06T008-02690-02990CN1-10
WBE06T008-02690-02990CN1-10

Lineareinheit, WB, Trapezgewindetrieb Drive, Prisma Guide, 2690 mm Nennhubbereich, 2990 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 8 mm Travel Per Shaft Rev, Einzelne Welle mit Keilnut, Älteres Modell

Lead Time:  6 Weeks   *

  • Abgekündigt
  • Abgekündigt
  • Abgekündigt
  • Abgekündigt

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.8 mm
Ltot2990 mm
Smax (Hub)2690 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartTrapezgewindetrieb 
FührungsartPrisma 
SchlittentypEinzel-Standardschlitten 
SchutzoptionStandardschutz 
Shaft ConfigurationEinzelne Welle mit Keilnut 
Shaft QuantityEinzelne Wellen 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: