SUPER24-NBARP

SUPER24-NBARP
Super Ball Bushing-Linearkugellager

SUPER, Ball Bushing-Linearlager, 1.500 in, Self-Aligning, Geschlossene Ausführung, nicht verstellbar, Not Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  Nächster Tag*

  • Die Super Ball Bushing-Kugelbuchse ist selbstjustierend, leicht und einstellbar mit einem geringen Reibungskoeffizienten.
  • Die verschleißfesten, aus Spezial-Polymer gefertigten Kugelkäfige und Außenhülsen reduzieren das Trägheitsmoment und die Geräuschentwicklung – für kritische Anwendungen mit hohen Verstellgeschwindigkeiten.
  • Radial schwimmende Lagerplatten. Beim Einbau in ein einstellbares Gehäuse kann die Super Ball Bushing-Kugelbuchse auf eine bestimmte Durchmesserpassung eingestellt werden, um eine präzise und wiederholgenaue Verstellbewegung zu gewährleisten.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
C 76,20 mm (3,000 in)
C1 61,21 mm (2,410 in)
C2 2,18 mm (0,086 in)
d 38,10 mm (1,500 in)
D 60,33 mm (2,375 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Anzahl Kugelumlaufbahnen 6
Nylonkugeln oder alternierend angeordnete Nylonkugeln Alternating Nylon Balls
Eingewickelt (Roll Pack) Eingewickelt (Roll Pack)
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse L
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 0,386 kg / 0,85 lbs
Nenndurchmesser 38,100 mm / 1,5 in
Außendurchmesser 60,325 mm / 2,375 in
Länge 76,200 mm / 3 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 4.448,222 N / 1000 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: