SSUTWNO10-NB

SSUTWNO10-NB
Super Smart-Linearkugellager, Zoll

SSU, Ball Bushing-Lagerblock, Tandem, 0.625 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant, Keine Abstreifer, Eingebaute doppeltwirkende Dichtungen

Vorlaufzeit:  Nächster Tag*

  • Diese patentierten, selbstausrichtenden Linearlager bieten die doppelte Tragzahl bzw. sogar achtfache Laufleistung unserer Thomson Super Ball Bushing®-Kugelbuchse.
  • Durch die einzigartige Konstruktion mit Stahlband behält das Lager auch nach intensiver Nutzung seinen Innendurchmesser und die Fähigkeit zur Selbstausrichtung bei.
  • Eine Universelle Selbstausrichtung, die Fluchtungsfehler der Gehäusebohrungen und eine Durchbiegung der 60 Case* LinearRace*-Welle ausgleicht: optimiert die Lastverteilung zwischen den Kugellaufbahnen und sichert eine gleichmäßige Belastung der Kugeln über die gesamte Länge der Laufbahnplatte.
  • Dieses patentierte Produkt bietet eine reibungs-, geräusch- und widerstandsarme lineare Bewegung mit der 6-fachen Belastbarkeit und 216-fachen Laufleistung einer herkömmlichen linearen Stahl-Kugelbuchse.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 63,50 mm (2,500 in)
a 30,00 ° (30,000 °)
A1 22,35 mm (0,880 in)
A2 23,88 mm (0,940 in)
B 101,60 mm (4,000 in)
d 15,88 mm (0,625 in)
E 15,75 mm (0,620 in)
E1 53,98 mm (2,125 in)
E2 76,20 mm (3,000 in)
F1 7,11 mm (0,280 in)
G 17,02 mm (0,670 in)
G1 50,80 mm (2,000 in)
G2 1/4-28
H 22,23 mm (0,875 in)
H1 36,58 mm (1,440 in)
N 4,83 mm (0,190 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Einstellbar
Geschlossen/offen Offen
Nylonkugeln oder alternierend angeordnete Nylonkugeln Nylon Balls
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Tandem
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse L
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 0,372 kg / 0,82 lbs
Nenndurchmesser 15,875 mm / 0,625 in
Länge 101,600 mm / 4 in
Höhe 36,576 mm / 1,44 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 551,579 N / 124 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: