SSETWNOAM16DD-LL

SSETWNOAM16DD-LL
Super Smart-Linearkugellager, metrisch

SSE, Ball Bushing-Lagerblock, Tandem, 16 mm, Open, Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant, Dichtungen

Vorlaufzeit:  Nächster Tag*

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 53,00 mm (2,087 in)
a 70,00 ° (70,000 °)
A1 26,50 mm (1,043 in)
B 84,00 mm (3,307 in)
d 16,00 mm (0,630 in)
E1 40,00 mm (1,575 in)
E2 64,00 mm (2,520 in)
H1 35,00 mm (1,378 in)
N 5,30 mm (0,209 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Einstellbar
Geschlossen/offen Offen
Schmierungsoption LL
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Tandem
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse MM
Abstreifer, Dichtungen DD
Nenndurchmesser 16 mm / 0,630 in
Länge 84 mm / 3,307 in
Höhe 35 mm / 1,378 in

Leistung

Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 4400 N / 989,159 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: