SSEPBOM40WW-CR

SSEPBOM40WW-CR
Super Smart-Linearkugellager, metrisch

SSE, Ball Bushing-Lagerblock, 40 mm, Open, Self-Aligning, Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  21 Wochen*

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 108,00 mm (4,252 in)
a 54,00 ° (54,000 °)
A1 54,00 mm (2,126 in)
B 91,00 mm (3,583 in)
d 40,00 mm (1,575 in)
E1 86,00 mm (3,386 in)
E2 58,00 mm (2,283 in)
H1 77,00 mm (3,031 in)
N 10,50 mm (0,413 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Offen
Option korrosionsbeständig LBBB.Ball.CorrisionResistant
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse MM
Abstreifer, Dichtungen WW
Gewicht 1,66 kg / 3,660 lbs
Nenndurchmesser 40 mm / 1,575 in
Länge 91 mm / 3,583 in
Höhe 77 mm / 3,031 in

Leistung

Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 9590 N / 2.155,918 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: