SRM20
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Wellenbock, Nur Schiene, Standardprofil, Ohne Bohrungen, Aluminium, 23.622 in Lang, Zur Verwendung mit 20 mm Durchmesser, Welle
Lead Time:
1 Day *
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
**Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
- Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.
- Diese Abstützungen sind horizontal oder vertikal einsetzbar.
- Ohne Montagebohrungen.
- Ohne Montagebohrungen.
- Montagebohrungen sind kundenseitig vorzunehmen.
- Siehe SRMxxTx für Abstützung mit Montagebohrungen