SPB8ADJ-NBL4L

SPB8ADJ-NBL4L
Super Ball Bushing-Linearkugellager

SUPER, Ball Bushing-Lagerblock, 0.500 in, Self-Aligning, Lagerblock, geschlossen, einstellbar (geschlitzt), Not Corrosion Resistant, Eingebaute doppeltwirkende Dichtungen

Vorlaufzeit:  3 Tage*

  • Die Super Ball Bushing-Kugelbuchse ist selbstjustierend, leicht und einstellbar mit einem geringen Reibungskoeffizienten.
  • Die verschleißfesten, aus Spezial-Polymer gefertigten Kugelkäfige und Außenhülsen reduzieren das Trägheitsmoment und die Geräuschentwicklung – für kritische Anwendungen mit hohen Verstellgeschwindigkeiten.
  • Radial schwimmende Lagerplatten. Beim Einbau in ein einstellbares Gehäuse kann die Super Ball Bushing-Kugelbuchse auf eine bestimmte Durchmesserpassung eingestellt werden, um eine präzise und wiederholgenaue Verstellbewegung zu gewährleisten.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 50,80 mm (2,000 in)
A2 35,05 mm (1,380 in)
B 42,93 mm (1,690 in)
d 12,70 mm (0,500 in)
E1 42,88 mm (1,688 in)
E2 25,40 mm (1,000 in)
F 28,70 mm (1,130 in)
F1 6,35 mm (0,250 in)
G 24,64 mm (0,970 in)
G1 11,18 mm (0,440 in)
G2 Alemite 1877
H 17,45 mm (0,687 in)
H1 31,75 mm (1,250 in)
N 4,06 mm (0,160 in)
N #6

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Schmierungsoption L4L
Nylonkugeln oder alternierend angeordnete Nylonkugeln Nylon Balls
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse L
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 0,091 kg / 0,2 lbs
Nenndurchmesser 12,700 mm / 0,5 in
Höhe 31,750 mm / 1,25 in

Leistung

Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 113,430 N / 25,5 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: