SPB24OPN

SPB24OPN
Super Ball Bushing-Linearkugellager

SUPER, Ball Bushing-Lagerblock, 1.500 in, Open, Self-Aligning, Offene Ausführung für durchgehend gestützte Systeme, Not Corrosion Resistant, Eingebaute doppeltwirkende Dichtungen

Vorlaufzeit:  Nächster Tag*
$524.11 je**

  • Die Super Ball Bushing-Kugelbuchse ist selbstjustierend, leicht und einstellbar mit einem geringen Reibungskoeffizienten.
  • Die verschleißfesten, aus Spezial-Polymer gefertigten Kugelkäfige und Außenhülsen reduzieren das Trägheitsmoment und die Geräuschentwicklung – für kritische Anwendungen mit hohen Verstellgeschwindigkeiten.
  • Radial schwimmende Lagerplatten. Beim Einbau in ein einstellbares Gehäuse kann die Super Ball Bushing-Kugelbuchse auf eine bestimmte Durchmesserpassung eingestellt werden, um eine präzise und wiederholgenaue Verstellbewegung zu gewährleisten.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 120,65 mm (4,750 in)
a 30,00 ° (30,000 °)
A1 44,45 mm (1,750 in)
A2 47,75 mm (1,880 in)
B 95,25 mm (3,750 in)
d 38,10 mm (1,500 in)
E 19,05 mm (0,750 in)
E1 104,78 mm (4,125 in)
E2 63,50 mm (2,500 in)
F1 12,70 mm (0,500 in)
G 32,51 mm (1,280 in)
G1 51,31 mm (2,020 in)
G2 1/4-28
H 44,45 mm (1,750 in)
H1 74,68 mm (2,940 in)
N 7,11 mm (0,280 in)
N 0.25

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Offen
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse L
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 1,451 kg / 3,2 lbs
Nenndurchmesser 38,100 mm / 1,5 in
Länge 95,250 mm / 3,75 in
Höhe 74,676 mm / 2,94 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 6.939,226 N / 1560 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: