R36-3

R36-3
R36-3

SST FLANGE

Lead Time:  6 Weeks  *
each**

  • Flansche bieten eine einfache, kostengünstige Methode, die Last senkrecht und konzentrisch zur Kugelspindel auszurichten
  • Teilenummer-spezifische Abmessungen, siehe Bemaßungszeichnung

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]2.6 in
[B]0.53 in
[C]0.266 (4) 
[D]2.09 in
Nominal Shaft Diameter1.125-18 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht1.4 kg
MaterialEdelstahl 
Temperature Max300 °F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: