R1002
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Kugelgewinde Nur, Gerolltes Gewinde, Präzision Ausführung, R-1002, 1.000 in X 0.500 in, 0.004 in/ft Steigungsgenauigkeit, Stahl, Anzahl Gänge 2, 144 in Lang
Lead Time:
6 Weeks *
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
**Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
- Nur Spindel, ohne Kugelmutter
- Unsere Kugelgewindetriebe im Standardkatalog verfügen über eine hochglanzpolierte und geölte Oberfläche, die eine höhere Laufruhe sowie optische und haptische Wertigkeit bietet.
- Weitere Spindelbeschichtungen (Chromversiegelung, Schwarzoxid, Manganphosphat) sind als Sonderausführung erhältlich.
- Spindeln müssen passend auf Lager der Endabstützungen bearbeitet werden. Spindeln sind mit bearbeiteten Enden erhältlich, montiert mit Kugelmuttern und/oder Stützlagern.
- Für ein Angebot über eine bearbeitete Spindel bzw. Spindel-Baugruppe bitte eine Zeichnung oder Beschreibung beifügen.