R10-3

R10-3
R10-3

FLANGE

Lead Time:  6 Weeks  *
each**

  • Flansche bieten eine einfache, kostengünstige Methode, die Last senkrecht und konzentrisch zur Kugelspindel auszurichten
  • Teilenummer-spezifische Abmessungen, siehe Bemaßungszeichnung

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]1.6 in
[B]0.27 in
[C]0.177 (4) 
[D]1.24 in
Nominal Shaft Diameter0.664-32 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.31 kg
MaterialStahl 
Temperature Max300 °F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: