QS 1 3/4 L 24

QS 1 3/4 L 24
Schnellmontagewelle, Zoll

QuickShaft , 1.75 in Durchmesser, Klasse L, KohlenstoffstahlMin. 60 Rockwell C, 24 in

Vorlaufzeit:  Next Day Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$142.26 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Thomson 60 Case LinearRace-Wellen werden grundsätzlich nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt. Die Verwendung von 60 Case LinearRace-Wellen in Kombination mit Thomson Ball Bushing-Linearkugellagern gewährleistet eine optimale Leistung und Lebensdauer Ihrer Systeme.
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
[dia] 1.7500
[ToleranceValues] 1.7495/1.7490

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Wellentyp Standard
Werkstoff, Welle Kohlenstoffstahl 1566
Oberflächengüte 8 Ra Mikrozoll max.
Toleranzklasse Class L
Härte Min. 60 Rockwell C
Geradheit 0,001" pro Fuß, kumulativ (0,002" TIR)
Länge 610 mm / 24 in
Durchmesser 44 mm / 1,750 in
Ge­wicht 16,344 lb/in
Einhärttiefe, min. 2,540 mm / 0,100 in
Rundheit 0,00203 mm / 0,00008 in
Konizität 0,0025 mm / 0,0001 in

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?