QS 1 1/2 L 48
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
QuickShaft , 1.5 in Durchmesser, Klasse L, KohlenstoffstahlMin. 60 Rockwell C, 48 in
*Je nach Menge können sich die Lieferzeiten verlängern. Die angegebenen Lieferzeiten (in Werktagen oder Wochen) beinhalten nicht die Transportzeit.
**Kosten für Versand, Verpackung sowie Einfuhrsteuern/-abgaben sind nicht enthalten.
- Thomson 60 Case LinearRace-Wellen werden grundsätzlich nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt. Die Verwendung von 60 Case LinearRace-Wellen in Kombination mit Thomson Ball Bushing-Linearkugellagern gewährleistet eine optimale Leistung und Lebensdauer Ihrer Systeme.
- Erhältlich ab Lager und auf Länge geschnitten in den meisten Werkstoffen und Sonderausführungen.
- Spitzenlos geschliffen, für einen unübertroffenen Rauheitswert von max. 8 Ra
- Rundheit innerhalb 0,000080 Zoll für Klasse L, S, D, M sowie 0,00005 Zoll für Klasse N.
- Ab Werk mit einer Geradheit von 0,001 Zoll pro Fuß, kumulativ.