PC32PA026B10-0800PF1

PC32PA026B10-0800PF1
Präzisionslinearaktuator, PC-Serie

PC-Serie, Profil, 45 x 45 mm, Dynamische Last: 3200 N, Maximal nutzbarer Hub: 790 mm, Paralleler Anbau, 1:1 Riemengetriebe in Standard, Vordere Montageplatte

Vorlaufzeit:  3 Weeks*
$1957.75 je**
Max. Hublänge:

Min.: 80 mm  Max.: 1200 mm  Toleranz ±1 mm

*Siehe CAD-Modell zur Zylindermontage.


  • Kompakt, robust und zuverlässig
  • Zentralschmierung
  • IP65 serienmäßig
  • Glattes Außenprofil

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Smax 800 mm (31,496 in)
Maximal nutzbarer Hub 790 mm (31,102 in)
Srm Motoranbau noch nicht definiert
Hrm Motoranbau noch nicht definiert
Ltot 905,00 mm (35,630 in)
BC Motoranbau noch nicht definiert
D Motoranbau noch nicht definiert
A1 Schmiernippel
A5 Seite des Schutzrohrs für die Sensormontage

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Gewicht 3,9 kg (8,688 lb)
Wiederholgenauigkeit 0,010 ± mm
Maximale Betriebstemperatur 70 °C
Minimale Betriebstemperatur -20 °C
Max. Einschaltdauer 100 %
Kugelgewindetrieb Ja
IP65 Ja
Schmierung Zentralschmierung des Kugelgewindetriebs
Steigung 10 mm (0.39 in)
Max. Hublänge 790 mm (31 in)

Leistung

Leistung Wert
Last (Fx), maximal 3,200 N (720 lbf)
Last (Fy), maximal 20 N (4.5 lbf)
Last (Fz), maximal 20 N (4.5 lbf)
Max. Seitenlast 25 N·m
Max. Antriebsmoment (RediMount-Modelle) 5.1 N·m
Antriebswellenkraft (Frd), maximal 300 N (67 lbf)
Antriebswellenmoment/Antriebsmoment (Mta), Max 9.2 N·m
Antriebsdrehzahl, max. 6,000 rpm
Beschleunigung, max. 10 m/s²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: