PBO12OPN-NB

PBO12OPN-NB
Präzisionslager

Precision, Ball Bushing-Lagerblock, Stahl, 0.750 in, Open, Not Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  5 Tage*

  • Ball Bushing-Lager aus Präzisionsstahl bieten gegenüber einfachen Lagern mit hoher Reibung und flachen Bahnen eine deutliche verbesserte Effizienz, Produktivität und Genauigkeit.
  • Dank ihrer Ganzstahl-Ausführung eignen sie sich hervorragend als Ersatz von Gleitlagern in Anwendungen mit hohen Temperaturen.
  • Die Stahlhülse mit reibungsarmem Umlaufkugellager ermöglicht starre Bewegung mit geringem Widerstand: ~100-fach geringerer Widerstandsbeiwert als ein Gleitlager.
  • Der Reibungskoeffizient beträgt gerade einmal 0,001. Als Ersatz von reibungsintensiven Gleitlagern sorgen Ball Bushing-Linearkugellager aus Präzisionsstahl für eine deutliche Steigerung der Produktivität und Effizienz von Maschinen.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 69,85 mm (2,750 in)
a 60,00 ° (60,000 °)
B 52,32 mm (2,060 in)
B1 50,80 mm (2,000 in)
d 19,05 mm (0,750 in)
E 10,92 mm (0,430 in)
E1 50,80 mm (2,000 in)
E2 34,93 mm (1,375 in)
F1 7,87 mm (0,310 in)
H 28,58 mm (1,125 in)
H1 50,80 mm (2,000 in)
N 5,59 mm (0,220 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Offen
Nylonkugeln oder alternierend angeordnete Nylonkugeln Nylon Balls
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Nicht-selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse L
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 0,454 kg / 1 lbs
Nenndurchmesser 19,050 mm / 0,75 in
Länge 52,324 mm / 2,06 in
Höhe 50,800 mm / 2 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 62,275 N / 14 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: