P24-20B5-04RD - Abgekündigtes Produkt
Produkt P24-20B5-04RD wurde abgekündigt.
Product P24-20B5-04RD is now an obsolete item. Review our current product offering through our Linear Actuator Product Selector.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Aktuator, Electrak 100, 24 VDC, 1000 lbf, 4 in, 0.25 in/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast
- Abstreifer und Dichtringe bieten doppelten Schutz gegen das Eindringen von Schmutz, Staub und Wasser
- Schutzrohr-Versteifungen sorgen für ein stoßfreies Ausfahren und erhöhen die Lastabstützung
- Die vollständige Abdichtung von Gehäuse und Motor schützt zuverlässig die Verkabelung und eingebauten Komponenten für einen gleichermaßen effektiven Einsatz in Innenräumen oder im Freien
- Dauergeschmiert mit Schmiermitteln aus der Luftfahrt – kein Nachfüllen oder Wechseln erforderlich
- Schubrohr aus Edelstahl schützt gegen Korrosion