P24-10B5-24RD - Abgekündigtes Produkt

Produkt P24-10B5-24RD wurde abgekündigt.

Product P24-10B5-24RD is now an obsolete item. Review our current product offering through our Linear Actuator Product Selector.

P24-10B5-24RD
P24-10B5-24RD

Aktuator, Electrak 100, 24 VDC, 24 in


  • Abstreifer und Dichtringe bieten doppelten Schutz gegen das Eindringen von Schmutz, Staub und Wasser
  • Schutzrohr-Versteifungen sorgen für ein stoßfreies Ausfahren und erhöhen die Lastabstützung
  • Die vollständige Abdichtung von Gehäuse und Motor schützt zuverlässig die Verkabelung und eingebauten Komponenten für einen gleichermaßen effektiven Einsatz in Innenräumen oder im Freien
  • Dauergeschmiert mit Schmiermitteln aus der Luftfahrt – kein Nachfüllen oder Wechseln erforderlich
  • Schubrohr aus Edelstahl schützt gegen Korrosion

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]36.37 in
[S]24 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anti-rotationNein 
BremseIntegrierte Lasthaltebremse 
Gewicht19.8 lb
Manual OverrideNein 
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
Motor ControlKeiner 
Nennhubbereich24 in
Protection, End-of-strokeKeiner 
Protection, OverloadKeiner 
SchutzartIP65 
SpindeltypKugel 
Stromspannung24 VDC 

Leistung

PerformanceWerte
Duty Cyle25 %
Restraining Torque100 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: