LSR-16-PD

LSR-16-PD
LSR-16-PD

Wellenbock, Nur Schiene, Flachbauend, Vorgebohrt, Stahl, 48 in Lang, Zur Verwendung mit 1 in Durchmesser, Welle

Lead Time:  1 Day  *
each**

  • Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.
  • Diese Abstützungen sind horizontal oder vertikal einsetzbar.
  • Flache Wellenschienen erlauben kompaktere Lineareinheiten
  • Nur Abstützung. Welle nicht enthalten
  • Passend zur vorgebohrten Standardwelle (PD).
  • Von unten anschraubbar
  • For use with Pre drilled shafting. Shafting ordered seperately.
  • Siehe LSRA-Teilenummern für vormontierte Baugruppen aus Abstützung und Welle

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1 in
[A]0.69 in
[A]0.345 in
[A]0.5 in
[H]1 in
[H] Toleranz± 0.002 in 
[H1]0.56 in
[N]0.28 in 
Empfohlene Schraube1/4 
Länge48 in 
Maß [X]6 in
Maß [X]3 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht4.1 lb
MaterialStahl 
Material, ShaftStahl 
Material, SupportStahl 
Option Predrilled (PD)Vorgebohrt 
Support StyleFlachbauend 
UPC-Nummer662486824558 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: