LSR-10-PD
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Wellenbock, Nur Schiene, Flachbauend, Vorgebohrt, Stahl, 48 in Lang, Zur Verwendung mit 0.625 in Durchmesser, Welle
Lead Time:
1 Day *
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
**Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
- Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.
- Diese Abstützungen sind horizontal oder vertikal einsetzbar.
- Flache Wellenschienen erlauben kompaktere Lineareinheiten
- Nur Abstützung. Welle nicht enthalten
- Passend zur vorgebohrten Standardwelle (PD).
- Von unten anschraubbar
- For use with Pre drilled shafting. Shafting ordered seperately.
- Siehe LSRA-Teilenummern für vormontierte Baugruppen aus Abstützung und Welle