LL24B060-0300LEXANGSD
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Aktuator, Electrak LL, 24 Vdc, Dynamische Tragzahl: 6 kN Kugelgewinde, Max. Hublänge: 300 mm, Steuerung: Electrak-Überwachungspaket + Niederstrom-Motorschaltung + Eingänge für externe Endlagenschalter0,3 m lange Kabel mit losen Enden
*Je nach Menge können sich die Lieferzeiten verlängern. Die angegebenen Lieferzeiten (in Werktagen oder Wochen) beinhalten nicht die Transportzeit.
**Kosten für Versand, Verpackung sowie Einfuhrsteuern/-abgaben sind nicht enthalten.
- Robust und zuverlässig
- Langlebiger bürstenloser Motorantrieb
- Langlebiger Kugelgewindetrieb
- Stabile Handhilfsbetätigung
- Wartungsfrei
- Alle außenliegenden Bauteile aus Edelstahl
- Höhere Einschaltdauer
- elektronisches Thomson-Überwachungspaket