KGS-4040-P3-RH-X-6000.00-X-R-0

KGS-4040-P3-RH-X-6000.00-X-R-0
Kugelgewindespindel

Kugelgewindespindel, 40 mm X 40 mm X 6000.00 mm, rechtsgängig, ±12 µm/300mm, Anzahl Gänge: 4

Abgelängt:

Min.: 26.0 mm  Max.: 6000.0 mm  Zum nächsten vollen 0,01 mm


  • Für Angebote über Sonderausführungen wie bearbeitete Spindeln oder Gewindetriebe fügen Sie bitte eine Zeichnung oder Beschreibung bei.
  • Nur Spindel, ohne Kugelmutter
  • Bearbeitete Spindeln finden Sie zusammen mit Muttern und Lagereinheiten im Bereich „Kugelgewindetrieb hier.
  • *Kompatible Kugelgewindemuttern siehe „Zugehörige Produkte“

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 38.95 mm (1.533 in)
D2 36.24 mm (1.427 in)
D3 30.00 mm (1.181 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 40 mm
Kerndurchmesser 36,200 mm (1,425 in)
Steigung 40,0 mm
Spindel-Gewindelänge 6.000 mm
Spindelwerkstoff Stahllegierung
Gewinderichtung rechtsgängig
Steigungsgenauigkeit 12 µm/300mm
Anzahl Gänge 4
Gewindetyp Gerollt
Gesamtgewicht 0,009 kg/mm

Leistung

Leistung
Leistung

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: