KGS-3210-023-RH - Veraltetes Produkt
Produkt KGS-3210-023-RH ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt KGS-3210-P3-RH-X-6000-X-R-0.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Kugelgewindespindel, 32 mm X 10 mm, Gewinderichtung: rechtsgängig, Anzahl Gänge: 1
- Für Angebote über Sonderausführungen wie bearbeitete Spindeln oder Gewindetriebe fügen Sie bitte eine Zeichnung oder Beschreibung bei.
- Nur Spindel, ohne Kugelmutter
- Bearbeitete Spindeln finden Sie zusammen mit Muttern und Lagereinheiten im Bereich „Kugelgewindetrieb hier.
- *Kompatible Kugelgewindemuttern siehe „Zugehörige Produkte“