HUB37100

HUB37100
HUB37100

HUB 3/8" BORE 1.0" OD

each**

  • For one complete coupler: Order two “Hubs” with the same O.D. and one matching DISK

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[B]0.375 in
[D]1 in
[L]1.28 in
[L1]0.46 in
[L2]0.36 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: