HD12B068-0700SY21EESD
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Aktuator, Electrak HD, 12 Vdc, Dynamische Tragzahl: Kugelgewinde, 6,8 kN, Max. Hublänge: 700 mm, Steuerung: Synchronsteuerung, 0,3 m lange Kabel mit losen Enden
*Je nach Menge können sich die Lieferzeiten verlängern. Die angegebenen Lieferzeiten (in Werktagen oder Wochen) beinhalten nicht die Transportzeit.
**Kosten für Versand, Verpackung sowie Einfuhrsteuern/-abgaben sind nicht enthalten.
- Electrak® HD – Hochleistungs-Linearaktuator, mehr Kraft, größerer Hubweg, integrierte Steuerung. Erhältlich mit optionalem J1939 CAN-Bus/CANopen und unübertroffener Umgebungsfestigkeit.
- Unerreichter Schutz gegen Umgebungseinflüsse. Die Schutzarten IP69K (statisch), IP67 (statisch) und IP66 (dynamisch) zeigen, dass der Electrak HD den härtesten Umgebungsbedingungen standhält.
- 200 Teststunden im Salzsprühnebel.
- Zertifiziert gemäß RoHS und REACH (EU). CE-Zulassung.
- Integrierte Handhilfsbetätigung.
- Standardmäßig verdrehgeschützte Kolbenstange.
- Integrierter Thermo-Überlastschutz.
- 25 % Einschaltdauer bei 25° C.