HC01562525P05-BOX

HC01562525P05
Präzisionskugel

Chrom 52100, 5/32 in Durchmesser, Güteklasse: 24, Kugelmaß: P05, Menge pro Schachtel: 20,000

Vorlaufzeit:  Nächster Tag*
$184.00 je**

  • Kohlenstoffstahl mit hohem Chromanteil, gemeinhin als Chromstahl bekannt, ist das Arbeitstier im Bereich der Präzisionsaktorik.
  • Er ist der gängigste Werkstoff für Radiallager, Linearlager und Kugelgewindetriebe.
  • Unsere Chrom-Produkte erfüllen die chemischen Anforderungen von AMS-6440 und sind gemäß HRC 60-67 durchgehärtet, um eine hochwertige Oberflächenbeschaffenheit und hohe Tragzahlen zu gewährleisten.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert Toleranzen
[A] Durchmesser + Kugelmaß 0,1568 in (3,981 mm) ± 0.000100 in (± 2.8 µm)
[B] Rundheit - 0.000024 in (0.6 µm)
[C] Oberflächengüte - 2 in (0.04 µm)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 0,1563 in (3,969 mm)
Kugelmaß P05
Güteklasse 24
Gewicht 0,000565 lbs (0,000256 kg)
Menge pro Schachtel 20.000
Schachtelgewicht 11,31 lbs (5,13 kg)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: