FNYBUPB10ALLS

FNYBUPB10ALLS
FluoroNyliner-Lineargleitlager

FNYBU, Gleitbuchsen-Lagerblock, 0.625 in, Self-Aligning, Geschlossen, Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  2 Wochen*
$92.36 je**

  • Beim FluoroNyliner-Kugelbuchsenlager handelt es sich um ein selbstschmierendes Gleitlager. Seine große Kontaktfläche sorgt bei hoher Vibrations- oder Stoßbelastung für herausragende Funktionseigenschaften.
  • Das FluoroNyliner-Lager kann mit ungehärteten, hochgradig korrosionsbeständigen Wellen genutzt werden - ideal für Nassanwendungen oder unter Wasser.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse L.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 63,50 mm (2,500 in)
A2 44,45 mm (1,750 in)
B 49,28 mm (1,940 in)
d 15,88 mm (0,625 in)
E1 53,98 mm (2,125 in)
E2 28,58 mm (1,125 in)
F 36,58 mm (1,440 in)
F1 7,11 mm (0,280 in)
G 29,72 mm (1,170 in)
G1 17,27 mm (0,680 in)
H 22,23 mm (0,875 in)
H1 41,40 mm (1,630 in)
N 4,83 mm (0,190 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 260 °C / 500 °F
Verwendung mit Wellenklasse L SS316
Abstreifer, Dichtungen LS
Gewicht 0,454 kg / 1 lbs
Nenndurchmesser 15,875 mm / 0,625 in
Länge 49,276 mm / 1,94 in
Höhe 41,402 mm / 1,63 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, statisch 6.449,921 N / 1450 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: