DA12-21B65M30M0NPO-DMM
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Aktuator, LA14 Linear Actuator, 12 Vdc, Dynamische Tragzahl: 6800 N, Kugel, 15 mm/s, Max. Hublänge: 300 mm, Steuerung: Potentiometer
- Solide und robust
- Widersteht extrem rauen Umgebungsbedingungen
- Kolbenstange aus Edelstahl
- Korrosionsbeständiges Aluminium-Schutzrohr
- Gabel-Gelenkkopf-Montage möglich
- Überlastkupplung für Mitten- und Endlagenschutz
- T-Nuten im Schutzrohr für Magnetsensoren
- Motor mit Thermoschalter