D24C20A5-12M0NN-DEM
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Aktuator, Electrak GX, 24 Vdc, Dynamische Tragzahl: 2250 N, Acme/Trapez, 15 mm/s , Max. Hublänge: 12 inch, Steuerung: --
*Je nach Menge können sich die Lieferzeiten verlängern. Die angegebenen Lieferzeiten (in Werktagen oder Wochen) beinhalten nicht die Transportzeit.
**Kosten für Versand, Verpackung sowie Einfuhrsteuern/-abgaben sind nicht enthalten.
- Robust und zuverlässig
- Modelle mit Trapez- oder Kugelgewindetrieb
- Statische Tragzahlen bis 18 kN
- Dynamische Tragzahlen bis 9 kN
- Überlastkupplung für Mitten- und Endlagenschutz
- Motor mit Thermoschalter
- Wartungsfrei