521P25CDRL3000
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Profilschiene, Serie 500 Kugel Schiene, 3000 mm Lang, Schienengröße 25 mm, Präzision Güte, C Ausführung, Stahl mit dünner, hochfester Chromversiegelung, X=60 mm, Y=30 mm
**Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
- Typ C – von oben anschraubbar, zur Verwendung mit Abdeckleisten (Zubehör RSC)
- Straighter rails through advanced grinding technologies.
- Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
- Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter umspritzter Rückführungskanälen und optimierter Geometrie.