512P55A3NZ
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Serie 500, Rolle, Schlitten, 55mm, Standard, Präzision, Etwa 0,13 C, Preload, Abstreifblech, Zusätzlicher Ölbehälter,
*Je nach Menge können sich die Lieferzeiten verlängern. Die angegebenen Lieferzeiten (in Werktagen oder Wochen) beinhalten nicht die Transportzeit.
**Kosten für Versand, Verpackung sowie Einfuhrsteuern/-abgaben sind nicht enthalten.
- Unübertroffen hohe Belastbarkeit
- Hohe Steifigkeit durch die O-Anordnung der vier Rollenbahnen
- Höchste Geradheit der Schienen dank fortschrittlicher Schleifverfahren
- Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu sechs Meter langen, fugenlosen Schienen
- Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter eingegossener Rückführungskanäle und optimierter Geometrie
- Zahlreiche verfügbare Schlittenausführungen und -größen
- Vor Ort nachrüstbare Dichtungsmodule
- Schienen- und Schlittenvarianten ab Lager kurzfristig lieferbar
- Individuelle Anpassung durch erweitertes Zubehörangebot
- Ersetzt Thomson AccuMax