30HL-BSJ-IK 32:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

30HL-BSJ-IK 32:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Kugel-Spindelhubgetriebe

Zoll-Schneckengetriebe Kugel-Spindelhubgetriebe, Inverted Keyed, High Lead, 30 ton Tragzahl, 32:1 Getriebeübersetzung, Standard Threaded End

Max. Hublänge

Min.: 1.0 in  Max.: 240.0 in  Zum nächsten vollen 0,01 Zoll

Hubspindel-Konfiguration

  • Verbesserte Geschwindigkeit, Kraft, Einschaltdauer, Beschleunigung
  • Längere Lebensdauer (geringe Reibung)
  • Benötigt weniger Motorleistung
  • Höhere Positioniergenauigkeit

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
T 1,828.80 mm (72.000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Getriebeübersetzung 32:1
Spindeldurchmesser 76 mm / 3,00 in
Spindelsteigung 38 mm / 1,50 in
Spindel-Kerndurchmesser 63 mm / 2,48 in
Schneckenumdrehungen pro Zoll 21
Gewicht 180 kg / 396,30 lbs
Min. Temperatur -29 °C / -20 °F
Max. Temperatur 93 °C / 200 °F
Werkstoff, Gehäuse Sphäroguss
Werkstoff, Antriebsbuchse Nook-Spezialbronze
Werkstoff, Schneckenwelle Stahllegierung
Spindelwerkstoff 4150 Tiefengehärtet
Faltenbalge No Bellows Boots
Nook-Sensor No Tube Sensor
Umgebung Standard Environment

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Tragzahl 266.893 N / 60.000,00 lbf
Ben. Drehmoment für 1 lb [0,45 kg] 0,0021 N·m / 0,0190 in.-lb.
Max. Eingangsdrehmoment 129,26 N·m / 1.144,00 in.-lb.
Max. Eingangs-kW/HP 2,61 kW / 3,50 hp
Max. Schneckendrehzahl-Nennlast 193 rpm
Maximale Tragzahl bei 1750 U/min 29.358 N / 6.600 lbf
Tara-Leerlaufdrehmoment 6,779 N·m / 60,000 in.-lb.
Rücklauf-Haltemoment 20,337 N·m / 15,000 ft.-lb.
Hubgeschw. bei 1750 U/min 2.108 mm/min / 83 in/min

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: