0.5HL-BSJ-IK 5:1/SSE-1/SSE-2/FT/12.00/S
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Zoll-Schneckengetriebe Kugel-Spindelhubgetriebe, Inverted Keyed, High Lead, 1/2 ton Tragzahl, 5:1 Getriebeübersetzung, Standard Threaded End
*Je nach Menge können sich die Lieferzeiten verlängern. Die angegebenen Lieferzeiten (in Werktagen oder Wochen) beinhalten nicht die Transportzeit.
**Kosten für Versand, Verpackung sowie Einfuhrsteuern/-abgaben sind nicht enthalten.
Min.: 1.0 in  Max.: 72.0 in  Zum nächsten vollen 0,01 Zoll
- Verbesserte Geschwindigkeit, Kraft, Einschaltdauer, Beschleunigung
- Längere Lebensdauer (geringe Reibung)
- Benötigt weniger Motorleistung
- Höhere Positioniergenauigkeit