Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Press Release Hero Image

Neue hochpräzise Miniatur-Gleitgewindetriebe von Thomson für die Konstruktion von Kleinstsystemen

Wolfschlugen, Deutschland – Thomson Industries, Inc., führender Hersteller mechanischer Antriebslösungen, stellt eine neue Produktreihe miniaturisierter Gleitgewindetriebe und -muttern vor. Diese neuen Modelle erweitern das Gewindetrieb-Portfolio des Unternehmens bis zu kleinsten Durchmessern von 2, 3 und 4 mm.

„OEMs verlangen immer häufiger Komponenten für kleinere Baugruppen. Daher freuen wir uns, jetzt die Verfügbarkeit der hochwertigen Thomson-Gleitgewindespindeln und -muttern auch in Durchmessern von weniger als sechs Millimetern bekanntzugeben. Damit bieten wir unseren Kunden mehr Flexibilität zur Entwicklung kompakterer Systeme und führen zugleich den Ausbau unseres Miniatur-Sortiments weiter fort“, erklärt Saurabh Khetan, Thomson Product Line Manager für Gleitgewindetriebe.

Die neue Reihe der Thomson Miniatur-Gleitgewindetriebe ist in Durchmessern von 2, 3 und 4 mm erhältlich, erweiterbar mit verschiedenen Optionen für flexible Linearantriebslösungen in Systemen mit wenig Platzangebot.

Für eine optimale Positionier- und Wiederholgenauigkeit sowie einen reibungsarmen Betrieb sind diese Miniatur-Gleitgewindetriebe wahlweise mit Standard- oder Spielausgleich-Muttern erhältlich. Die Bauweise der spielausgleichenden Muttern reduziert die Reibung zwischen Mutter und Spindelgewinde für einen höchstmöglichen Wirkungsgrad, beseitigt aber auch das Spiel zwischen Spindel und Mutter.

Da die Kunden zwischen zahlreiche Optionen zur Gewindesteigung und Endenbearbeitung wählen können, erhalten sie auch für die Endfertigung und Präzision im Miniaturmaßstab unübertroffene Flexibilität. Und wie bei allen Thomson-Produkten ist eine breite Vielfalt an Sonderausführungen verfügbar. Für einen möglichst unkomplizierten Einbau bietet Thomson zudem Übermaß-Endzapfen und sogar eine neu entwickelte integrierte Kupplung an. Damit können Anwender die Spindel einfach und ohne zusätzliche Verbindungskomponente an fast jeden Wellendurchmesser montieren.

Für spezielle Konstruktionen können die Thomson Miniatur-Gleitgewindetriebe individuell angepasst werden, z. B. mit verschiedenen Optionen zur Endenbearbeitung.

Diese Kleinst-Gewindetriebe eignen sich für unterschiedlichste Einsatzbereiche, sind aber besonders wertvoll für die neuesten Medizintechnologien und Analysegeräte.

Weiter Informationen zu den Trapezgewindetrieben finden Sie unter https://www.thomsonlinear.com/de/produkte/gleitgewindetriebe/miniatur-gleitgewindetriebe

Für weitere Informationen

Thomson Industries, Inc., 1500 Mittel Boulevard, Wood Dale, IL 60191-1073; 1-540-633-3549; 1-540-633-0294 (Fax); Thomson@thomsonlinear.com; www.thomsonlinear.com

Über Thomson Industries, Inc.

Seit über 75 Jahren steht der Name Thomson für Innovationen und Qualität im Bereich der Antriebstechnik. Das Unternehmen zählt zu den führenden Herstellern von Linearaktuatoren, Ball Bushing®-Linearlagern und Profilschienenlagern, 60-Wellen, geschliffenen und gerollten Kugelgewindespindeln, Linearachsen und Zubehörteilen. 1945 hat Thomson die Linear Ball Bushing-Kugelbuchse erfunden und setzt seitdem mit seinen Lösungen für die lineare Aktorik immer wieder neue Maßstäbe und liefert in sämtliche internationale Märkte der Luft- und Raumfahrt, Militärtechnik, Medizin und Gesundheit, Fertigungsautomatisierung, Lebensmittelverarbeitung und mobilen Arbeitsmaschinen. Thomson, eine Marke der US-amerikanischen Unternehmensgruppe Altra Industrial Motion, betreibt Produktionsanlagen in Nordamerika, Europa sowie Asien und verfügt über ein weltweites Netzwerk mit mehr als 2000 Vertriebspartnern.

Back to press releases
Zum Seitenanfang