Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Press Release Hero Image

Thomson führt bahnbrechende elektrische Linearaktuatoren ein: extreme Belastbarkeit, hohe Geschwindigkeit, maximale Lebensdauer

KRISTIANSTAD, SCHWEDEN – Thomson, führender Hersteller mechanischer Linear-Antriebslösungen, stellt eine neue Reihe elektrischer Hochleistungs-Linearaktuatoren des Typs Electrak XD vor. Durch die zahlreichen neuen Leistungsmerkmale eignen sie sich als kosteneffiziente Alternative zu Hydraulikzylindern. Konstrukteure von Antriebssystemen profitieren nun von elektromechanischen Linearaktuatoren mit Tragzahlen bis zu 25.000 N je nach Konfiguration, sodass eine kombinierte Leistungsabgabe von über 450 W erreichbar ist. Zudem erlaubt der Electrak XD Verfahrgeschwindigkeiten von bis zu 75 mm/s und bis 100 Prozent Einschaltdauer.

„Maschinenkonstrukteuren, die von aufwändigen, platzraubenden Hydrauliksystemen absehen und zugleich optimale Steuerungsfunktionen realisieren möchten, eröffnen sich jetzt noch mehr Einsatzbereiche – sei es im Materialumschlag oder bei der Fertigungsautomatisierung“, erklärt Håkan Persson, Global Product Line Director für Linearaktuatoren bei Thomson. „Im Vergleich zu unseren früheren Modellen erreichen die neuen Electrak XD Aktuatoren eine mehr als vierfache Belastbarkeit und Geschwindigkeit. Außerdem liefern sie weitere Vorteile, für die bislang Hydrauliksysteme bzw. die Anschaffung ultra-hochpräziser Elektro-Aktuatoren erforderlich waren.“

Electrak XD Linearaktuatoren bieten eine leistungsstarke, wartungsfreie Alternative, die einfacher, sauberer und besser steuerbar ist als jede Hydrauliklösung. Zusätzlich zu den beschriebenen Vorteilen hält der neue Aktuator weitere Leistungsmerkmale bzw. Optionen bereit:

  • Eine wirkungsvolle Stoßdämpfung zum Schutz der elektromechanischen Bauteile vor Stößen, wie sie häufig in Lager- und Werkshallen sowie sonstigen Mobilanwendungen auftreten, in denen herkömmlicherweise Hydrauliklösungen genutzt werden.
  • Manuelles Lösen der Bremse und Handhilfsbetätigung, die einen Rücklauf unter Last ermöglichen – hilfreich bei Wartungsarbeiten sowie in Situationen, in denen eine Notabsenkung erforderlich oder vorteilhaft ist.
  • Bis zu 1200 mm Hublänge, das heißt 20 % mehr als vergleichbare Hydraulikzylinder im selben Preissegment.
  • Regenerationsfunktion zur Senkung des Energieverbrauchs batteriebetriebener Industrieanwendungen durch das Aufladen der Batterie mittels Motordrehmoment. Zudem verlängert diese Funktion die Ladeintervalle für mehr Bewegungen pro Einzel-Aufladung.
  • Bürstenloser Motor erlaubt hohe Einschaltdauer durch praktisch verschleißfreie Motorkomponenten. Darüber hinaus trägt die Bürstenlos-Technologie zur hohen Steuerbarkeit des Electrak XD bei.

Als Ergänzung zu diesen Leistungsvorteilen erlaubt die im Aktuator integrierte Intelligenz eine Anwenderfreundlichkeit inklusive Programmierfunktionen, die weit über die Möglichkeiten hydraulischer Systeme hinausgehen. Zusätzlich bietet diese „Bordelektronik“ Steuerungs- und Diagnosefunktionen mittels Echtzeit-Positionsrückführung, Kraftrückführung und -steuerung sowie programmierbarer Endlagenschalter. Über die Anbindung an ein CANopen® oder SAE J1939 CAN-Bus-Netzwerk, das unter anderem die Synchronisierung mehrerer Aktuatoren vereinfacht, können Entwickler ihre eigenen Anwendungen implementieren.

Der Electrak XD Linearaktuator ist ab sofort als kompakte, vollintegrierte Einheit erhältlich – einschließlich Motor, Antrieb, IP-Gehäuse, Steuerungsarchitektur, Diagnosefunktionen und mehr. Das Endergebnis ist ein „Plug&Play“-Aktuator, mit dem Konstrukteure wertvolle Zeit und bares Geld sparen.

Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier: https://www.thomsonlinear.com/de/produkte/linear-aktuatoren-zylinder/electrak-xd

Für weitere Informationen Thomson Industries, Inc., 1500 Mittel Boulevard, Wood Dale, IL 60191-1073; 1-540-633-3549; 1-540-633-0294 (Fax); Thomson@thomsonlinear.com; www.thomsonlinear.com

Über Thomson Industries, Inc.

Seit über 75 Jahren steht der Name Thomson für Innovationen und Qualität im Bereich der Antriebstechnik. Das Unternehmen zählt zu den führenden Herstellern von Linearaktuatoren, Ball Bushing®-Linearlagern und Profilschienenlagern, 60-Wellen, geschliffenen und gerollten Kugelgewindespindeln, Linearachsen und Zubehörteilen. 1945 hat Thomson die Linear Ball Bushing-Kugelbuchse erfunden und setzt seitdem mit seinen Lösungen für die lineare Aktorik immer wieder neue Maßstäbe und liefert in sämtliche internationale Märkte der Luft- und Raumfahrt, Militärtechnik, Medizin und Gesundheit, Fertigungsautomatisierung, Lebensmittelverarbeitung und mobilen Arbeitsmaschinen. Thomson, eine Marke der US-amerikanischen Unternehmensgruppe Altra Industrial Motion, betreibt Produktionsanlagen in Nordamerika, Europa sowie Asien und verfügt über ein weltweites Netzwerk mit mehr als 2000 Vertriebspartnern.

Back to press releases
Zum Seitenanfang