KRISTIANSTAD, SCHWEDEN – Thomson Industries, Inc., führender Hersteller mechanischer Antriebslösungen, stellt in einem neu veröffentlichten Video die außergewöhnliche Leistungsfähigkeit seines Electrak XD Aktuators vor. Im Video wird erläutert, inwiefern der XD bislang von der Hydraulik dominierte Anwendungsbereiche abdeckt, und zugleich smarter, kompakter und effizienter ist als konkurrierende Technologien.
Der Electrak XD stellt eine neue Dimension der Belastbarkeit dar, indem er dynamische Lasten bis zu 25.000 N bewältigt. Weitere Beweise seiner Leistungsfähigkeit sind eine Einschaltdauer bis 100 %, Hübe bis 1200 mm und Verfahrgeschwindigkeiten bis 75 mm/s.
Laut Håkan Persson, Global Product Director für Linearaktuatoren bei Thomson, kann die Bedeutung des Electrak XD gar nicht hoch genug eingeschätzt werden: „Thomson ist seit jeher ein Vorreiter bei der Weiterentwicklung von Aktuatoren und hat die Grenzen immer weiter verschoben, um Leistung und Effizienz kontinuierlich zu steigern. Unser Electrak XD ist ein weiteres Beispiel unserer Leidenschaft für technische Höchstleistung und Innovation, da er in Anwendungen eingesetzt werden kann, die bisher hydraulischen Systemen vorbehalten waren. Seine bahnbrechende Technologie unterstreicht unsere Verpflichtung, den steigenden Anforderungen unserer Kunden immer wieder gerecht zu werden“.
In dem neuen Video werden die integrierten Funktionen des XD vorgestellt. Hierzu zählen eine eingebaute Lasthaltebremse, eine optionale Handhilfsbetätigung und eine manuelle Bremsfreigabe, die ein Bewegen der Last ohne Stromzufuhr ermöglicht. Die Ausstattung des Aktuators umfasst moderne integrierte Steuerungsfunktionen, die eine Echtzeitüberwachung und -diagnose von Geschwindigkeit, Position und aufgebrachter Kraft ermöglichen – für Konstruktionsingenieure wichtige Voraussetzungen zur Optimierung des Systemdesigns und Steigerung der Flexibilität.
Das Video ist eine hilfreiche Übersicht für Entwickler, die sich mehr mit der Materie und Anwendungsmöglichkeiten des Electrak XD vertraut machen möchten. Um es anzusehen, klicken Sie bitte hier: https://www.thomsonlinear.com/de/video/thomson-electrak-xd-neue-elektromechanische-linearantriebe-fur-Lasten-bis-25-kN

Über Thomson Industries, Inc.
Seit über 75 Jahren steht der Name Thomson für Innovationen und Qualität im Bereich der Antriebstechnik. Das Unternehmen zählt zu den führenden Herstellern von Linearaktuatoren, Ball Bushing®-Linearlagern, Profilschienen-Linearführungen, 60-Case® LinearRace®-Wellen, geschliffenen und gerollten Kugelgewindespindeln, Spindelhubgetrieben, Linearachsen und Zubehörteilen. 1945 hat Thomson die Linear Ball Bushing-Kugelbuchse erfunden und setzt seitdem mit seinen Lösungen für die lineare Aktorik immer wieder neue Maßstäbe. Das Unternehmen liefert in sämtliche internationale Märkte der Luft- und Raumfahrt, Militärtechnik, Medizin und Gesundheit, Fertigungsautomatisierung, Lebensmittelverarbeitung und mobilen Arbeitsmaschinen. Thomson, eine Marke der US-amerikanischen Regal Rexnord Corporation, betreibt Produktionsanlagen in Nordamerika, Europa sowie Asien und verfügt über ein weltweites Netzwerk mit mehr als 2000 Vertriebspartnern. Weitere Informationen: Thomson Industries, Inc., 2400 Curtiss Street, Downers Grove, IL 60515; 1-540-633-3549; 1- 540-633-0294 (Fax); Thomson@regalrexnord.com; www.thomsonlinear.com.