Kristianstad, Schweden – Thomson Industries, Inc., führender Hersteller mechanischer Antriebslösungen, lanciert eine erweiterte Synchronisierungsoption für seinen smarten Elektro-Linearaktuator Electrak® HD. Die Weiterentwicklung dieser Steuerungsoption implementiert eine positionsbasierte Synchronisierung innerhalb der integrierten Aktuator-Elektronik. Anwendungsfeld sind hochentwickelte Achsteuerungen, die eine dynamische Lastverteilung zwischen mehreren Electrak HD-Einheiten erfordern.
„Wir haben eng mit Herstellern industrieller Ausrüstung zusammengearbeitet, die auf eine dynamische und zuverlässige Lastsynchronisierung angewiesen sind, und unsere Steuerungen an ihre Anforderungen angepasst. Durch die Einbindung erweiterter Positionserfassungs- und Kommunikationsfunktionen konnten wir die Schritte zur Synchronisierung mehrerer Aktuatoren enorm vereinfachen. Durch diese Optimierung erreichen die Anwender mehr Effizienz, Verstellkraft und Sicherheit in Schwerlastanwendungen“, erklärt Anders Karlsson, Senior Product Manager für Linearaktuatoren bei Thomson.
Aktuatoren im „Gleichschritt“
Die Synchronisationsoption unterstützt bis zu acht Electrak HD-Aktuatoren, die für einen perfekt abgestimmten Betrieb in Echtzeit über ein CAN-Bus-Netzwerk interagieren. Ein konstant getaktetes Signal in jedem Aktuator koordiniert die Positionserkennung in allen Einheiten. Wirkt auf einen Aktuator eine höhere Last, signalisiert er den anderen, ihre Geschwindigkeit zu drosseln, um eine einheitliche Position beizubehalten. Lediglich eine Störung (Kommunikations- oder Stromausfall, Spannungs- oder Temperatur-Überschreitung) an einem oder mehreren Aktuatoren bewirkt ein Abschalten des gesamten Systems. Diese Echtzeit-Kommunikation verhindert ein Verbiegen oder Knicken der Kolbenstangen und sorgt somit für maximale Zuverlässigkeit und Sicherheit der Systeme.
Im Gegensatz zu den meisten anderen positionsbasierten Aktuatoren, die platzraubende externe Steuereinheiten benötigen, ist beim Electrak HD die gesamte Funktionalität der Synchronisierung integrativer Teil der eingebauten Elektronik – echtes Plug & Play inklusive. Da sie vormontiert und vorverdrahtet sind können die Aktuatoren nach dem Einbau sofort den Synchronbetrieb aufnehmen.
Der Electrak HD bietet dynamische Tragzahlen von bis zu 16 kN. Daher ist er eine beliebte Lösung für Anwendungen, die bislang Hydraulikzylindern vorbehalten waren. Dank seiner verbesserten Synchronisierungsfähigkeiten eignet er sich vornehmlich für Systeme, die eine dynamische Lastverteilung und Positionierung erfordern – mit herkömmlichen Hydraulikzylindern nicht realisierbar.
Damit ist die Synchronisierungsoption für zahllose Anwendungen von Vorteil, bei denen asymmetrische oder instabile Lasten auftreten, beispielsweise:
Die erweiterte Synchronisationsoption ist ab sofort bei der Bestellung von Thomson Electrak HD Aktuatoren verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.thomsonlinear.com/
Weitere Informationen: Thomson Industries, Inc., 2400 Curtiss Street, Downers Grove, IL 60515; 1-540-633-3549; 1- 540-633-0294 (Fax); Thomson@regalrexnord.com; www.thomsonlinear.com.
Über Thomson Industries, Inc.
Mit annähernd 80-jähriger Erfahrung bei der Entwicklung innovativer Achssteuerungssysteme ist Thomson einer der führenden Hersteller von Linearaktuatoren, Gleit- und Kugelgewindetrieben, Spindelhubgetrieben, Linearachsen, Linearlagern und -führungen sowie Robot Transfer Units. 1945 hat Thomson die Linear Ball Bushing® Kugelbuchse erfunden und setzt seitdem mit seinen Lösungen für die lineare Aktorik immer wieder neue Maßstäbe. Das Unternehmen beliefert Kunden in sämtlichen internationalen Märkten der Materialhandhabung, Industrie-Automatisierung, Medizin und Gesundheit, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Luft- und Raumfahrt, Militärtechnik, mobilen Arbeitsmaschinen und vielen mehr. Thomson, eine Marke der US-amerikanischen Regal Rexnord Corporation, betreibt Produktionsanlagen in Nordamerika, Europa sowie Asien und verfügt über ein weltweites Netzwerk mit mehr als 2000 Vertriebspartnern.