WOLFSCHLUGEN, DEUTSCHLAND – Thomson Industries, Inc., führender Hersteller mechanischer Antriebslösungen, hat seine Teilnahme an der bevorstehenden Fachmesse „World of Technology and Science“ (WoTS) bekanntgegeben, die vom 27. bis zum 30. September im niederländischen Utrecht stattfinden wird. Die WoTS ist die größte Industriemesse für den Benelux-Markt und umfasst das gesamte Spektrum der Automatisierung sowie Labor- und Industrietechnik.
Thomson wird sein breites Portfolio an Lineartechnik-Lösungen vorstellen, mit dem besonderen Schwerpunkt auf seine hochmodernen elektrischen Linearaktuatoren als ideale Alternative zu Hydraulik- und Pneumatikzylindern. Mit flexiblen, integrierten Steuerfunktionen, einschließlich eingebauter CAN-Bus-Unterstützung als Option, bieten die elektrischen Aktuatoren von Thomson zahlreiche Vorteile wie verbesserte Steuerungsmöglichkeiten, mehr Arbeitssicherheit und messbare Kosteneinsparungen.
Ein weiteres zentrales Element am Thomson-Stand werden die Schwerlast-Kugelgewindetriebe sein, die mehr als die doppelte Last herkömmlicher Kugelgewindetriebe bewegen können und dabei eine deutlich längere Lebensdauer sowie höhere Zuverlässigkeit gewährleisten. Diese in Deutschland entwickelten Präzisionskomponenten wurden für anspruchsvollste Industrieanwendungen konzipiert und sind in Größen von 40 bis 160 mm Durchmesser mit einer maximalen dynamischen Tragzahl von 1.440 kN erhältlich.
Das umfangreiche Sortiment der Thomson Linearkomponenten umfasst Linearaktuatoren, Kugel- und Trapezgewindetriebe, Linearlager und -führungen, Schlitten und Positioniertische und vieles mehr.

Die elektrischen Linearaktuatoren von Thomson werden in sämtlichen Gerätetypen verwendet, die Prozesse automatisieren, Bediener von Gefahrenbereichen fernhalten, die Fernsteuerung von Maschinen erlauben oder schwierige, anstrengende Arbeiten erleichtern.
Thomson entwickelt seit über 75 Jahren Antriebs- und Führungslösungen und verfügt über umfangreiche Erfahrungen in zahlreichen Branchen, darunter mobile Arbeitsmaschinen, Medizin und Gesundheit, Verpackung, Lebensmittelverarbeitung, Material Handling, Fabrikautomation, erneuerbare Energien und Werkzeugmaschinen.
Auf der WoTS werden die Thomson-Experten am Stand 201 in Halle A4 – im Spezialbereich ‚World of Motion & Drives‘ – gemeinsam mit Altra Industrial Motion Inc. zur Verfügung stehen, um anwendungstechnische Fragen und Sonderanforderungen für Linearsysteme zusammen mit den Besuchern zu erörtern.
Für weitere Informationen Thomson Industries, Inc., 1500 Mittel Boulevard, Wood Dale, IL 60191-1073; 1-540-633-3549; 1-540-633-0294 (Fax); Thomson@thomsonlinear.com; www.thomsonlinear.com
Über Thomson Industries, Inc.
Seit über 75 Jahren steht der Name Thomson für Innovationen und Qualität im Bereich der Antriebstechnik. Das Unternehmen zählt zu den führenden Herstellern von Linearaktuatoren, Ball Bushing®-Linearlagern und Profilschienenlagern, 60-Wellen, geschliffenen und gerollten Kugelgewindespindeln, Linearachsen und Zubehörteilen. 1945 hat Thomson die Linear Ball Bushing-Kugelbuchse erfunden und setzt seitdem mit seinen Lösungen für die lineare Aktorik immer wieder neue Maßstäbe und liefert in sämtliche internationale Märkte der Luft- und Raumfahrt, Militärtechnik, Medizin und Gesundheit, Fertigungsautomatisierung, Lebensmittelverarbeitung und mobilen Arbeitsmaschinen. Thomson, eine Marke der US-amerikanischen Unternehmensgruppe Altra Industrial Motion, betreibt Produktionsanlagen in Nordamerika, Europa sowie Asien und verfügt über ein weltweites Netzwerk mit mehr als 2000 Vertriebspartnern.