Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Press Release Hero Image

Thomson erweitert seine WhisperTrak™ Linearaktuator- Reihe um Versionen für höhere Tragzahlen und Geschwindigkeiten sowie intelligentere Steuerung

15.05.2017, Kristianstad, SCHWEDEN – Thomson Industries, Inc., führender Hersteller mechanischer Antriebslösungen, erweitert seine WhisperTrak-Aktuatorenreihe, um geräuscharme, kompakte Aktorik auch für anspruchsvollere Anwendungen zugänglich zu machen. Die neuen Modelle der WhisperTrak-Reihe verdoppeln die Tragzahl von 2 kN auf 4 kN, bieten höhere Verfahrgeschwindigkeiten bei 2 kN und neue Optionen für Niederstromschalten, Endlagenschalter und die Positionsteuerung sowohl bei 2 kN als auch bei 4 kN.

„Ursprünglich wurde die WhisperTrak-Reihe für Anwendungen mit geringeren Lasten und einem eleganten, kompakten Design entwickelt, beispielsweise das Patientenhandling, die persönliche Mobilität und Büroeinrichtungen“, erklärt Travis Gilmer, Product Line Specialist bei Thomson. „Viele Systementwickler äußerten allerdings den Wunsch, dieses Gesamtpaket auch für Anwendungen mit höheren Verstellkräften nutzen zu wollen. Um dieser Anforderung zu entsprechen haben wir die verfügbare Tragzahl verdoppelt und dazu moderne Elektronikfunktionen integriert, die wir für sämtliche unserer Produktlinien eingeführt haben. Das Ergebnis ist ein leiser, intelligenter Aktuator mit extrem hoher Leistungsdichte.“

Der stärkere WhisperTrak ist für 4 kN ausgelegt und erreicht dabei eine Geschwindigkeit von 4 mm/s. Die andere Ausführung bietet 2 kN mit einer Geschwindigkeit von 8 mm/s. Alle Modelle können für 12 oder 24 Volt Eingangsspannung spezifiziert werden und bieten Hublängen von 100 bis 500 mm.

WhisperTrak-Linearaktuatoren für industrielle Anwendungen sind jetzt mit Optionen für intelligentere Steuerung sowie höhere Tragzahlen verfügbar – für Anwendungen der persönlichen Mobilität, Medizin und Rehatechnik sowie im Büro oder privaten Bereich.

Smarte Ansteuerung

Mit der aktuellen WhisperTrak-Erweiterung haben Entwickler die Wahl aus folgenden Elektronikoptionen:

  • Fünfpoliges Niederstromschalten mit elektronischen Endlagenschaltern für Anwendungen, bei denen hohe Ströme geschaltet werden müssen. Elektronische Endlagenschalter (ELS) schalten den Aktuator automatisch ab, sobald ein voreingestellter Schwellenwert erreicht wird. Ein wertvolles Plus, sowohl für die Präzision als auch für die Sicherheit. Das Niederstromschalten kann hilfreich sein, um Hochstrom-Verbraucher mit einer speicherprogrammierbaren Steuerung oder kleinen Batterie zu verbinden.
  • Zweipoliges Schalten, nur mit elektronischen Endlagenschaltern vereinfacht die Verdrahtung und Installation für Anwendungen, die Start-/Stopp- und Positionsinformationen benötigen, aber kein Niederstromschalten. Wird kein Niederstromschalten benötigt, ist jetzt ein WhisperTrak mit integrierter ELS-Funktionalität in Zweileiter-Technik erhältlich, der die Vorteile der elektronischen Endlagenschalter bietet, jedoch ohne die Kosten einer unnötig komplexen Verdrahtung.
  • Eingebetteter Potentiometer und digitaler Encoder mit elektronischen Endlagenschaltern erlaubt die Nutzung der Positionsrückmeldung für andere Zwecke. Darüber hinaus bieten eingebettete ELS mehr Flexibilität bei der Steuerung geringerer Lasten oder für Anwendungen, die keine Niederstrom-Steuereinheiten nutzen. Um zu ermitteln, wann das Ende eines WhisperTrak-Hubwegs erreicht ist, mussten die Anwender entweder 100 Prozent des Hubs ansteuern oder eine Steuerungslogik nutzen, die durch angeschlossene Geräte wie berührungslose Sensoren oder Halleffekt-Lagegeber gespeist wurde. Demgegenüber wird durch die Einbettung der ELS in die Firmware der Endlagenschutz realisiert, ohne dass zusätzliche Programmierung oder Konfiguration notwendig wäre. Das heißt, die Anwender können jetzt die volle Hublänge ausnutzen, ohne sich über eine Beschädigung des Aktuators oder eine spezielle Steuerungskonfiguration Gedanken machen zu müssen. 

 

Der WhisperTrak kombiniert die Vorteile eines Aktuators für die Industrie mit einem kompakten, anwenderfreundlichen Design – die perfekte Ergänzung in der Werksausrüstung.

 

Widerstandsfähigkeit gegen Umgebungseinflüsse

Die neuen WhisperTrak-Modelle sind so robust wie alle Thomson-Aktuatoren. Hierzu gehört die statische Schutzart IP67. Damit können die Aktuatoren ohne zusätzliche Schutzvorrichtungen unter rauen Einsatzbedingungen genutzt werden, wo sie beispielsweise Strahlwasser, Regen oder Staub ausgesetzt sind. Alle Modelle sind zudem für den Einsatz in medizinischen Geräten ETL-gelistet und erfüllen die medizintechnischen Sicherheitsnormen AAMISTD-ES60601- 1, IEC 60601-1 sowie CSA CERFTIFIC C22.2 60601. WhisperTrak-Aktuatoren sind wartungsfrei und haben bei maximaler Belastung eine durchschnittliche Lebensdauer von 10.000 Arbeitszyklen.

Verfügbarkeit Alle WhisperTrak-Optionen sind ab sofort erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.thomsonlinear.com/whispertrak

Thomson Industries, Inc., 203A West Rock Road, Radford, VA 24141; 1-540- 633-3549; 1-540- 633- 0294 (fax); Thomson@thomsonlinear.com; www.thomsonlinear.com.

Über Thomson Industries, Inc.

Seit über 70 Jahren entwickelt Thomson hochwertige Innovationen im Bereich der Antriebstechnik. Das Unternehmen zählt zu den führenden Herstellern von Ball Bushing ® -Linearlagern und Profilschienenlagern, 60 Case ® -Wellen, geschliffenen und gerollten Kugelgewindetrieben, Linearaktuatoren, Getrieben, Kupplungen, Bremsen, Linearachsen und Zubehörteilen. 1945 hat Thomson die Linear Ball Bushing-Kugelbuchse erfunden und setzt seitdem mit seinen Lösungen für die mechanische Antriebsbewegung immer wieder neue Maßstäbe und liefert in sämtliche internationale Märkte von der Industrie, über die Luft- und Raumfahrt bis zur Militärtechnik. Thomson betreibt Produktionsanlagen in Nordamerika, Europa sowie Asien – mit einem weltweiten Netzwerk aus über 2000 Vertriebspartnern.

Back to press releases
Zum Seitenanfang