- Tekerlekli sandalye asansörleri
- Kaldırma yardımcıları
- Engelli adaptasyonu
Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson, tek bir kontrol cihazı kullanarak birden fazla kaldırma kolonunun senkronize edilmesinin sunduğu avantajları tanıtıyor. Bu videoda, şifreleyici geri bildirimi cihazlarının tüm kolonlarda ofset yükü ile dahi nasıl eşitleme sağlandığını gösteriyor. Büyük ergonomik iş istasyonları veya tıbbi masalar/yataklar gibi uygulamalarda kullanılabilir.
Tasarımınızı özel bir kaldırma kolonu çözümü ile optimize edin.
Teleskopik hareket gerektiren medikal ve ergonomik uygulamalarda kullanım için ideal olankaldırma kolonları kompakt, önceden hizalanmış bir paket olarak kendini destekleyebilen, yükseklik ayarlı bir kaldırma çözümüdür.
Thomson lifting columns are designed for smooth, quiet and fast operation, and offer an excellent extension-to-retraction ratio, resulting in the maximum range of motion in a minimal footprint. These flexible, linear motion solutions are based on anodized extruded aluminum profiles which slide into each other. A high moment load capacity, large holding-capacity-to-frame-size ratio and the ability to use a single unit for a center load or multiple units linked together allow for numerous design configurations.
Thomson, tek bir kontrol cihazı kullanarak birden fazla kaldırma kolonunun senkronize edilmesinin sunduğu avantajları tanıtıyor. Bu videoda, şifreleyici geri bildirimi cihazlarının tüm kolonlarda ofset yükü ile dahi nasıl eşitleme sağlandığını gösteriyor. Büyük ergonomik iş istasyonları veya tıbbi masalar/yataklar gibi uygulamalarda kullanılabilir.
Kaldırma Kolonları Ürün Hattı Müdürü Kyle Thomson, Thomson kaldırma kolonlarının kullanılabileceği çeşitli medikal ve ergonomik otomasyon uygulamaları ile kolon teknolojisinin pek çok işlevi ve sunduğu avantajlar hakkında bilgi veriyor. Videojet'ten üst düzey bir üretim mühendisiyle yapılan söyleşide ise, firmanın kaldırma kolonlarını mevcut üretim proseslerine nasıl entegre edip işçi emniyetini artırdığını da bulabilirsiniz.
Montaj sırasında mürekkep püskürtmeli baskı ve lazer işaretleme ürünlerini istasyonlar arasında taşımayı sağlamak üzere Videojet, Thomson kaldırma kolonlarının yardımıyla yükseklik ayarlama ve ilişkili ergonomik zorlukların üstesinden geldi.
Erişim ve konforun bakım hizmetini ve hasta sonuçlarını iyileştirebileceği çok çeşitli tıbbi ekipmanlarda gerekli olan dikey kaldırma için, kaldırma kolonları ideal çözümü sunabilir. Bu uygulamalar arasında tekerlekli sandalye liftleri, muayene masaları ve diş hekimi koltukları veya ayarlanabilir hemşire istasyonları ve temassız tonometreler gibi optisyen cihazları yer alır.
Model Karşılaştırması |
LC1600 | LC2000 | LC3000 |
---|---|---|---|
Açıklama | 1600 N yük kapasitesine sahip iki parçalı çektirme yapı, açılma-kapanma oranlarının kritik olmadığı ve maliyetin ön planda olduğu uygulamalar için idealdir. | 2000 N yük kapasitesine ve teleskopik kılavuz vida mekanizmasına sahip üç parçalı çektirme yapı, ideal bir açılma-kapanma oranı sunar. | Bilyalı vidayla tahrik mekanizmalı üç parçalı çektirme yapı, 3000 N yük kapasitesi ve yüksek moment yüklerine imkân tanır. |
Vida tipi | Yamuk | Teleskopik kılavuz vida | Bilyalı vida |
Ağırlık | En iyi | İyi | İyi |
Sessiz çalışma | En iyi | İyi | İyi |
Açılma/kapanma oranı | İyi | En iyi | Daha iyi |
Minimum toplanmış uzunluk | İyi | En iyi | Daha iyi |
Yük kapasitesi | İyi | Daha iyi | En iyi |
Yük torku kapasitesi | İyi | İyi | En iyi |
Kullanım oranı | İyi | En iyi | İyi |
Hız | Daha iyi | En iyi | İyi |
Orta Darbe Koruması | Evet | Hayır* | Hayır* |
* Orta darbe aşırı yük koruması, DCG kontrol birimi kullanıldığında mevcuttur.
LC Series Lifting Columns | 1078 KB | |
LC Series Lifting Columns | 1078 KB | |
LC Series Lifting Columns | 1087 KB | |
LC Series Lifting Columns | 1159 KB |
Linear Actuators | 7067 KB | |
Linear Actuators | 7159 KB | |
Linear Actuators | 5661 KB | |
Linear Actuators | 3296 KB | |
Linear Actuators | 3264 KB |
Family
Voltage
Drive Type
Load
Travel Rate (No Load)
Maximum Stroke
Feedback Option
Connection Option
Choose by product family.
The nominal voltage required to operate the actuator.
Actuators use three different types of screws depending on the configuration and load requirements of the actuator.
The load rating is the minimum amount of force the actuator will provide during its lifetime.
DC actuators have a direct load/speed relationship. As the load increases, the speed of the dc actuators decreases. There are curves on each product in the catalog to show the speed from no load to full rated load.
The maximum speed of the system without any load.
This value is the maximum extension of the actuator system itself. Your max application length should be within the selected range. Each system, however, can be ordered in shorter standard or customizable lengths.
The connection to the motor.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer ServiceLC1600 Lifting Columns | — | — | |
LC2000 Lifting Columns | — | — | |
LC3000 - PARTSolutions | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].